製品の公開
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用のスペアトイレットペーパーホルダー、304ステンレス鋼、底に固定用の穴が開いたラウンドカバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 170 x 60 x 65 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    技術仕様
    • Unique ref2000106293
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションWC-1 roll holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ