製品の公開
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用トイレブラシホルダー、ナイロンブラシ付き304ステンレススチールハンドル、四角いガラスカップ、底に固定用の穴が開いた四角いカバー、ステンレススチール製のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 147 x 340 x 135 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    技術仕様
    • Unique ref2000106353
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションToilet brush holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)340
    • 幅(mm)147
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ