製品の公開
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用の石鹸皿、304 ステンレス鋼、ガラス皿、底に固定用の穴が開けられた四角いカバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 147 x 54 x 135 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000106357
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションTumbler & soap holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)147
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_82
    • Uniclass2015詳細Soap dishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ