製品を公開する
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Google翻訳,

    壁取り付け用のタオルリング、304 ステンレス鋼、ネジの固定を隠すための丸いカバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 177 x 198 x 65 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • 固有参照番号2000106385
    • 製品ファミリRes. Bath. Accessories
    • 製品グループTowel & rob holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-06
    • 版番号1
    • 高さ(mm)198
    • 幅(mm)177
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 説明Towel rings

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア