製品の公開
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Google翻訳”,
    ステンレス鋼製のスクワットパン、DN 20 壁内フラッシュバルブに適しています、表面サテン仕上げ、材料の厚さ 1 mm、フラッシング容量 9 リットル、円形の折り曲げエッジ (22 mm)、円形のフラッシングリム、耐自殺性。直径 28 mm のネジ接続による背面からの垂直接続、内部 DN 100 廃棄物排出口、固定材および高さ調整が含まれています。寸法 755 x 200 x 755 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
    仕様
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    技術仕様
    • Unique ref2000108804
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSquat pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)755
    • 奥行き(mm)755
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_96
    • Uniclass2015詳細WC squatting pans

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ