製品の公開
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002

    AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002

    Google翻訳”,
    ステンレス鋼製小便器用のAQUAFIX取り付けフレーム、壁内小便器フラッシュバルブFLUSH-SおよびFLUSH-C用の事前に取り付けられた基本的な取り付けキット付き。自立型、粉末コーティング、スチールフレーム構造、TÜVテスト済み、乾式壁ライニング用の個別取り付け用、尿路を固定するための高さ調整可能なトラバースビーム、フィッティング接続および出口マウント、尿路用CMPX538用に事前取り付け、遮音壁ダクトG1/2、ユニバーサルアウトレットベンドDN 50、尿路固定ボルト、建物保護および固定材料。寸法525×1440mm(W×H)
    仕様
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,440.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000110549
    • コレクションセットInstallation units
    • コレクションInstallation units urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1440
    • 幅(mm)525
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_62
    • Uniclass2015詳細Pre-plumbed installation frames

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ