製品の公開
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    Google翻訳”,
    上から設置されたベビーバス、クロムニッケル鋼製、サテン仕上げの表面、材料の厚さ1.2 mm、プラグ廃棄物セットDN 40、内容物10Lの廃棄物およびオーバーフローフィッティング。寸法743x 250 x 445 mm(W x H x D)ボウルの寸法700 x 250 x 400 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    技術仕様
    • Unique ref2000111231
    • コレクションセットWash place solutions
    • コレクションBaby change units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)743
    • 奥行き(mm)445
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ