製品の公開
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Google翻訳”,
    壁取り付け用4ロール用トイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、スピンドルシステム、Franke標準キー付きシリンダー錠、ステンレス鋼ネジとダボが含まれています。詰め替え用紙の手動リリース寸法144x610 x 168 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2030002104
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)145
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ