製品を公開する
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Google翻訳,
    滑らかで毛穴のない表面(80°Cまでの耐熱性)を備えたミラニット樹脂結合鉱物材料。固定用のブラケットと穴が統合された一体型タップデッキ、取り付け材料(ハンガーボルトとダボ)、廃棄物キット、取り付けテンプレートが含まれています。オーバーフローのあるタップ穴(下にマークされたタップドリルポイント)はありません。カラーアルパインホワイト3洗浄場所寸法1800x480 x 170 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    技術仕様
    • 固有参照番号2030005465
    • 製品ファミリWash basins
    • 製品グループWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)170
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主要素材ミネラル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)46
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 説明Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア