製品の公開
Emergency combined body shower FAID0011
Emergency combined body shower FAID0011

    Emergency combined body shower FAID0011

    Google翻訳”,
    壁からの給水用の表面取り付け用の非常用ボディシャワーと洗眼噴水を組み合わせたもの。独立して使用できます。三角ハンドルによるシャワーヘッドのバルブ操作、白いトリガーボタンを押すことによるハンドシャワー。どちらの機能も自己閉鎖しません。プルロッドを押し上げるか、洗眼噴水で赤い止水ボタンを押すと、水の流れが止まりました。壁掛けブラケットと緊急シャワーヘッド。正確な位置決めのための装置を備えた洗眼噴水、前方に20°傾斜、柔軟または固定使用のためのスパイラルホース付き。一定の水噴霧高さのための統合されたフローレギュレーター、逆止弁、グリットフィルターおよびユーザーの指示によるダストキャップ付き。表面ボディシャワー、緑色のEPSコーティング(RAL 6032)、洗眼噴水、プラスチック、緑色のトリガーボタン付き。 EN 15154、パート1および2に準拠し、ISO 3864、パート1に準拠した粘着ラベルに「緊急シャワー」および「洗眼設備」の安全標識が含まれています。 1バールの圧力で65l/ min、約3バールの圧力で110l/ min体積流量洗眼噴水:1バールの圧力から上向きに9 l / min水接続:G 3/4 B
    仕様
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of connection Wall connection
      Drip pan NO
    技術仕様
    • Unique ref2030019221
    • コレクションセットEmergency showers
    • コレクションWhole body showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-29 37 15
    • OmniClassタイトルEmergency Showers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ