製品の公開
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    Google翻訳”,
    サイフォン制御付きステンレス鋼小便器用AQUAFIX小便器設置フレーム、自立型粉末コーティング鋼フレーム構造、TÜVテスト済み、乾式壁ライニングの個別取り付け用、オブジェクトの高さ調整可能な固定、高さ調整可能なフィッティング接続および出口マウント、事前に取り付けフランケ小便器CMPX538、遮音壁ダクトG 1/2、ユニバーサルアウトレットベンドDN 50、小便器固定ボルト、建物保護および固定材料。寸法525x1120 mm(W x H)
    仕様
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030020069
    • コレクションセットInstallation units
    • コレクションInstallation units urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1120
    • 幅(mm)525
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_62
    • Uniclass2015詳細Pre-plumbed installation frames

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ