製品の公開
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    Google翻訳”,
    水なし小便器用のAQUAFIX小便器取り付けフレーム、自立型粉末コーティング鋼フレーム構造、TÜVテスト済み、乾式壁ライニング用の個別取り付け用、オブジェクトの高さ調整可能な固定および出口マウント、Franke小便器用に事前取り付けされたCMPX538WF、ユニバーサル出口ベンドDN 50 、小便器固定ボルト、建物の保護、固定材料および取り付け手順。寸法525x1120 mm(W x H)
    仕様
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Type of mixing      No mixing
      Height adjustment      200.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030020070
    • コレクションセットInstallation units
    • コレクションInstallation units urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1120
    • 幅(mm)525
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_62
    • Uniclass2015詳細Pre-plumbed installation frames

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ