製品を公開する
CAMPUS row urinal CMPX552GE
CAMPUS row urinal CMPX552GE

    CAMPUS row urinal CMPX552GE

    Google翻訳,
    小便器スラブ、ステンレス鋼AISI 316、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、洗浄水需要0.15l / sm、カバー付きフラッシュパイプ付き。サイフォンに接続するための中央に配置された傾斜廃棄物G11/ 2 B、壁固定ブラケットと取り付けセットが含まれています。寸法1400x515 x 235 mm(W x H xD)
    仕様
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    技術仕様
    • 固有参照番号2030020114
    • 製品ファミリUrinals / WC
    • 製品グループTrough urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • 版番号1
    • 高さ(mm)516
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)16
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 説明Slab urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア