製品の公開
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Google翻訳”,

    小便器スラブ、ステンレス鋼AISI 316、表面サテン仕上げ、素材
    厚さ1mm、フラッシング水需要0.15l / sm、カバー付きフラッシュパイプ付き。
    サイフォンに接続するための中央に配置された傾斜廃棄物G11/ 2 B、
    壁固定ブラケットと取り付けセットが含まれています。

    寸法2400x515 x 235 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    技術仕様
    • Unique ref2030020117
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションTrough urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)516
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)21.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_77
    • Uniclass2015詳細Slab urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ