製品の公開
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Google翻訳”,
    壁に取り付けられた便器用のAQUAFIX取り付け要素、壁に取り付けられた貯水槽付き。乾式壁ライニングの個別取り付け用の、自立型の粉末コーティングされた鉄骨構造、TÜVテスト済み。水凝縮断熱材を備えた隠しトイレ槽、デュアルボリュームフラッシング(7,5-4,5lまたは4-2l)またはフラッシングの開始/停止、柔軟な圧力スパイラルを介して転送されるトリガー機能、チャージバルブノイズグループI、取り付けブラケットトイレ接続エルボーDN90/ DN 100用に4倍調整可能、フレキシブル接続ホース、トイレ接続エルボー、トイレ用保持ボルト、建物保護および固定材料を完備。寸法450x1120 mm(W x H)
    仕様
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030020126
    • コレクションセットInstallation units
    • コレクションInstallation units wc
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1120
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.825
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ