製品の公開
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505

    Google翻訳”,
    MIRANIT樹脂結合ミネラル素材で作られたシングル洗面台VARIUScare。カラーアルパインホワイト。車椅子でアクセス可能で、グリップエッジが統合されています。オーバーフローのないシームレス成形ボウル。タップ穴付き、ブラケットと固定用の穴が統合された一体型バックパネル。後部輪郭エッジ。取り付け材料が含まれています。寸法450x100 x 350 mm(W x H x D)ボウルの寸法400 x 60 x 230 mm(W x H x D)
    仕様
    • Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 450 x 100 x 350 mm (W x H x D) Bowl dimensions 400 x 60 x 230 mm (W x H x D)
    技術仕様
    • Unique ref2030020963
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ