製品の公開
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051
AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    AQUATIMER - A3000 open electronic WC controller AT3O0051

    Google翻訳”,
    AQUATIMER-A3000は、ECC機能コントローラーを介したパラメーターの設定や通信などの外部制御オプションのオプションを備えた隠し貯水槽用の電子制御WC制御を開きます。センサースイッチ用の追加入力を備えた防水電子モジュール(顧客提供)、電子モジュールまでの最大距離5 m、サーボモーター、システムケーブルに接続するための2つの防水電気Tジャンクション、フレーム、統合ピエゾスイッチ付きステンレス鋼カバープレートで構成隠しネジ接続、24VDC。
    仕様
    • Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      68
      Power supply connection      A3000 open 24 V DC
      Functional principle      Electronic self-closing
      Power consumption      4.00000
      Type of flushing fitting      For WC cistern
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Synthetic
      Surface finish casing      Brushed
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Piezo-electronic sensor

    技術仕様
    • Unique ref2030021142
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)148
    • 幅(mm)207
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass2015詳細WC flushing valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ