製品の公開
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Google翻訳”,
    埋め込み式またははめ込み式取り付け用のスクワットパン、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、DN 100廃棄物、地面への排水、滑りにくいパターン化されたフットトレッドプレート領域、床への埋め込み式取り付けに適しています。スプレッダーまたはインレットホールなし。
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    技術仕様
    • Unique ref2030023692
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSquat pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国南アフリカ
    • 製造国南アフリカ
    • 正味重量(kg)8.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_96
    • Uniclass2015詳細WC squatting pans
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ