製品の公開
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Google翻訳”,
    発泡スチロール製のスクワットパン用の取り付けサポートです。お客様による発泡接着剤の取り付け。寸法 680 x 200 x 680 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
    仕様
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    技術仕様
    • Unique ref2030027861
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションComplementary parts urinals / wc
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)680
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_96
    • Uniclass2015詳細WC squatting pans

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ