製品の公開
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    Google翻訳”,

    F5S-衛生設備用のロック可能な回転注ぎ口を備えた壁取り付け用のサーモスタットサーモスタットウォールミキサーDN15。油圧制御され、温水と冷水に接続します。自動衛生フラッシングと統計データの保存のためのオプションの水衛生ユニットのメカニズムを備えています。 FRAMIC自動閉鎖カートリッジ、油圧制御、低メンテナンス、停滞なし、セラミックディスクテクノロジー、自動閉鎖、中程度の分離設計により流量に依存しません。流れの持続時間の無段階調整。手動の熱消毒を実行するためのオプションを備えた、調整可能で回転防止の温度停止機能を備えた金属製ハンドル付きサーモスタット。焦げ付き防止、安全なタッチのハウジング、全金属構造、高研磨クロムメッキ真ちゅう。統合されたフローレギュレーターを備えた層流ジェットコントローラー6.0l/min。逆流防止装置とストレーナーを備えた調整可能でロック可能な接続で、深さ調整可能なスクリューロゼットで完全に覆われています。

    突起135mm。

    仕様
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time       Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      135.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    技術仕様
    • Unique ref2030032959
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-08
    • エディション1
    • 幅(mm)263
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ