製品を公開する
CONTINA grab rail CNTX1100W
CONTINA grab rail CNTX1100W

    CONTINA grab rail CNTX1100W

    Google翻訳,
    壁取り付け用の手すり、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、表面感触を良くするための粗研磨、パイプ径32 mm、材料厚1.2 mm、壁距離82 mm、隠し取り付け用の2つのステンレス鋼カバー付き、ステンレス鋼ネジとダウエルを含む。タイプ1100mm寸法1178x78 x 82 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,178.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号2030033994
    • 製品ファミリGrab rails
    • 製品グループGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)78
    • 幅(mm)1178
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.22
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 説明Support rails
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア