製品の公開
F3S self-closing gate valve F3SV2002
F3S self-closing gate valve F3SV2002

    F3S self-closing gate valve F3SV2002

    Google翻訳”,
    シャワー設備の表面取り付け用のF3S自動閉鎖ストレートウェイバルブDN15。自動閉鎖機能部品、油圧制御、ピストンフリー設計、自動閉鎖、流れ時間の無段階調整。予混合温水または冷水への接続用。交換可能なバルブシートを含むハウジング、おねじG 3/4 B、高研磨クロムメッキ真ちゅう。
    仕様
    • Type of mounting      Pipe mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From bottom
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    技術仕様
    • Unique ref2030034415
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)37
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ