製品の公開
R3 system box F3BV1001
R3 system box F3BV1001

    R3 system box F3BV1001

    Google翻訳”,
    衛生設備用の、混合ユニットなしの完成した設置キットDN15の壁内取り付け用のR3基本設置キット。予混合温水または冷水への接続用。プラスチック製のフランケシステムボックス、174 x 225 mm、接続ネジ、シェル保護、フラッシング用のフラッシュコネクタ、およびリークテスト。
    仕様
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    技術仕様
    • Unique ref2030036142
    • コレクションセットTaps
    • コレクションBasic installation kits for taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ