製品の公開
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    Google翻訳”,
    光電子制御の衛生設備の壁取り付け用のF3EビブタップDN15。予混合温水または冷水への接続用。制御電子機器、電磁弁カートリッジ、6 Vリチウム電池(CR-P2)、および全金属製ハウジング内のセンサー、高研磨クロムメッキ真ちゅう。フローレギュレーター一体型エアレーター6.0l/min。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシング、継続的な反射による安全スイッチオフ、および統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。
    仕様
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    技術仕様
    • Unique ref2030036177
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ