製品の公開
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1003

    Google翻訳”,
    F3S-衛生設備用のロック可能な回転注ぎ口を備えた壁取り付け用のシングルミキサータップとして、自動閉鎖式壁取り付けミキサーDN15を混合します。セルフクロージングミキシングカートリッジ、油圧制御、ピストンフリー設計、セルフクロージング、フロー持続時間の無段階調整。調整可能なターンプルーフ温度ストップ付き。温水と冷水に接続します。ケーシング、高研磨クロムメッキ真鍮。統合されたフローレギュレーターを備えた層流ジェットコントローラー6.0l/min。調整可能な接続、逆流防止装置、ストレーナー、スクリューロゼット付き。突起160mm。
    仕様
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      160.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    技術仕様
    • Unique ref2030036196
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    • 幅(mm)202
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ