製品の公開
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM2002

    Google翻訳”,
    F3S-シャワー設備用の壁取り付け用シングルミキサーとして、自動閉鎖式壁取り付けミキサーDN15を混合します。セルフクロージングミキシングカートリッジ、油圧制御、ピストンフリー設計、セルフクロージング、フロー持続時間の無段階構成。調節可能な温度停止付き。温水と冷水に接続します。ハンドシャワー接続付きハウジングG1/ 2 B、高研磨クロムメッキ真ちゅう。調整可能な接続、逆流防止装置、ストレーナー、スクリューロゼット付き。
    仕様
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    技術仕様
    • Unique ref2030036202
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-29
    • エディション1
    • 幅(mm)202
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_78
    • Uniclass2015詳細Shower manual water supply sets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ