製品の公開
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Google翻訳”,
    MIRANITレジンボンドミネラル素材製のシングル洗面台QUADROで、表面が滑らかで毛穴がありません(80°Cまでの耐熱性)。アルパインホワイトカラー。シームレスな長方形のボウルで、オーバーフローがなく、タップホールがありません。一体型のブラケットと固定用の穴を備えた一体型の背面パネル。後部輪郭エッジ。三面エプロン。取り付け材料が含まれています(ハンガーボルトとダボ)。寸法1000x60 x 530(W x H x D)ボウルの寸法580 x 40/90 x 360(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    技術仕様
    • Unique ref2030036243
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ