製品の公開
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Google翻訳”,
    アングルグラブレール、壁取り付け用135°アングルグラブレール、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、表面感を良くするための粗研磨、パイプ直径32 mm、材料厚1.2 mm、壁距離82 mm、隠し取り付け用の2つのステンレス鋼カバー付き、包括的なステンレス鋼のネジとダウエル。寸法696x334 x 82 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030037502
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)334
    • 幅(mm)696
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.99
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ