製品の公開
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    Google翻訳”,
    壁取り付け用90°アングルグラブレール、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、表面感を良くするための粗研磨、パイプ直径32 mm、材料厚1.2 mm、壁距離82 mm、隠し取り付け用の3つのステンレス鋼カバー付き、ステンレス鋼を含むネジとダウエル。タイプ左寸法678x1328 x 82 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    技術仕様
    • Unique ref2030038220
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1328
    • 幅(mm)678
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア