製品の公開
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    Google翻訳”,
    壁取り付け用90°アングル双方向バー、水平および垂直、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、より良い表面感触のための粗研磨、32 mmパイプ直径、材料厚1.2 mm、壁距離82 mm、隠し用の4つのステンレス鋼カバー付き取り付け、含む。ステンレス鋼のネジとダボ。タイプ左寸法806x983 x 726 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    技術仕様
    • Unique ref2030038227
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)983
    • 幅(mm)819
    • 奥行き(mm)726
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ