製品の公開
F3E electronic pillar tap F3EV1008
F3E electronic pillar tap F3EV1008

    F3E electronic pillar tap F3EV1008

    Google翻訳”,
    光電子制御の衛生設備用のF3EピラータップDN15。ホースとストレーナを介して、事前に混合された温水または冷水に接続します。制御電子機器、ソレノイドバルブカートリッジ、センサーはすべて金属製のハウジングに収められており、高度に研磨されたクロムメッキの真ちゅう製です。フローレギュレーター3.0l/minを内蔵したエアレーター。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシング、継続的な反射による安全スイッチオフ、および統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。壁内電源付き100〜240VAC。
    仕様
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle  Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      100.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    技術仕様
    • Unique ref2030039464
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)45
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ