製品の公開
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1020
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1020

    F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1020

    Google翻訳”,
    F3E-洗面台ミキサーDN15を、衛生設備用の基本的な設置キットの壁内設置用の完成した設置キットとして混合します。光電子制御、温水および冷水への接続用。統合されたソレノイドバルブカートリッジ、ミキサーシャフト、および統合された逆流防止装置とストレーナーを備えたホースを備えた接続ブロック。ステンレス鋼のカバープレート190x245 mm、制御電子機器付きのセンサーと調整可能な回転防止温度ストップ付きの温度レバーを含むカバー付きネジ固定付き。プロファイルシール付きの保持フレームと、統合されたフローレギュレーター付きのエアレーター付きの注ぎ口付き3.0 l/min。突起200mm、奥行き調整可能25mm。磨き上げられたクロムメッキ真鍮製の目に見える部品。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシング、継続的な反射による安全スイッチオフ、および統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。電源ユニット6.75V/ 12VDCを介して電源を分離します。
    仕様
    • Type of mounting In-wall installation with box
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6-12-VDC
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1.50000
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material casing Stainless steel
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 200.00 mm
      Surface finish casing Satin finished
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Position of power connection Backside
      Type of sensor Opto-electronic sensor

    技術仕様
    • Unique ref2030040128
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ