製品の公開
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1010
F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1010

    F3E-Therm electronic thermostatic mixer F3ET1010

    Google翻訳”,
    F3E-サーモスタットミキサーDN15は、衛生設備用の基本的な設置キットの壁内設置用の完成した設置キットです。光電子制御、温水および冷水への接続用。統合されたソレノイドバルブカートリッジ、隠されたサーモスタット、統合された逆流防止装置とストレーナーを備えたホースを備えた接続ブロック。制御電子機器を備えたセンサーを含むカバー付きネジ固定付きのステンレス鋼カバープレート190x245mm。プロファイルシール付きの保持フレームと、統合されたフローレギュレーター付きの層流ジェットコントローラー付きの注ぎ口付き6.0 l/min。突起140mm、奥行き調整可能25mm。磨き上げられたクロムメッキ真鍮製の目に見える部品。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシング、継続的な反射による安全スイッチオフ、および統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。電源ユニット6.75V/ 12VDCを介して電源を分離します。
    仕様
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      Concealed thermostat
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      140.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Opto-electronic sensor

    技術仕様
    • Unique ref2030040200
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ