製品の公開
F3E Electronic bib tap F3EV1022
F3E Electronic bib tap F3EV1022

    F3E Electronic bib tap F3EV1022

    Google翻訳”,

    光電子制御の衛生設備の壁取り付け用のF3EビブタップDN15。予混合温水または冷水への接続用。制御電子機器、電磁弁カートリッジ、6 Vリチウム電池(CR-P2)、および全金属製ハウジング内のセンサー、高研磨クロムメッキ真ちゅう。フローレギュレーター3.0l/minを内蔵したエアレーター。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシング、継続的な反射による安全スイッチオフ、および統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。

    仕様
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      130.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Automatic
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    技術仕様
    • Unique ref2030040224
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ