製品の公開
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のフラッシングボタン付きの折りたたみ式グラブレール、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、より良い表面感触のための粗研磨、32 mmパイプ直径、材料厚1.2 mm、一体型トイレロールホルダー、前面領域の空気圧フラッシュボタン、オプションのフラッシュボタン右側または左側、誤った折り畳みの防止、ゴムゴムストップアブソーバー、検査および認定製品、3つの固定穴を備えた厚さ4 mmの取り付けプレート、付属のフラッシングメカニズムには2 mの気送管が含まれ、Geberit槽に組み立てるために設定されています。ステンレス鋼ネジを含むとダウエル。寸法100x250 x 850 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030040945
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ