製品を公開する
SIRIUS wash trough BS312N
SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS wash trough BS312N

    Google翻訳,

    壁取り付け用SIRIUSウォッシュトラフ、ステンレス鋼、サテン仕上げ面、トラフの材質厚0.8 mm/サイドパネル1.2mm、壁ブラケット一体型サイドパネル、シームレス溶接、ラビングボード付きフロントパネル、タップレッジなし、オーバーフローなし、グレー付きプラスチックフレーム、43 mmリアアップスタンド、右側ドレン、G 1 1/2 Bプラスチックスタンドパイプストレーナー、固定具付き。

    寸法700x328 x 460 mm(W x H x D)
    ボウルの寸法613x285 x 398 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    技術仕様
    • 固有参照番号2030045750
    • 製品ファミリUtility sinks
    • 製品グループMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)328
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)6.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 説明Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア