製品の公開
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    Google翻訳”,
    ノイズ低減スチレンクラッディングを備えた壁取り付け用のF3S自動閉鎖DN15シャワーバルブ。ピストンフリー設計の自動閉鎖式油圧制御機能部品で、連続的に調整可能な流量。予混合温水または冷水への接続用。ハウジングにはシャトルバルブ位置が含まれ、めねじG 1/2、高研磨クロムメッキ真ちゅう製の目に見える部品が含まれています。ロゼット付き、奥行き調整可能15mm。
    仕様
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    技術仕様
    • Unique ref2030048760
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ