製品の公開
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008
F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    F3S-Mix self-closing pillar mixer F3SM1008

    Google翻訳”,
    F3S-衛生設備用の自動閉鎖DN15ピラーミキサーを混合します。セルフクロージングカートリッジ、油圧制御、セルフクロージング、フロー持続時間の無段階調整。恒久的にアクティブなときに安全スイッチをオフにするためのアンチブロッキングシステム2(ABS2)付き。逆止弁とストレーナーが統合されたホースを介して温水と冷水に接続します。調整可能なターンプルーフ温度ストップ付きの温度レバー。高度に研磨された、クロムメッキされた真ちゅう製のハウジング。統合された流量コントローラーを備えたエアレーター3.0l/min。
    仕様
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Protective shutdown Yes
    技術仕様
    • Unique ref2030049136
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)147
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ