製品の公開
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    Google翻訳”,
    衛生設備用のF3S自動閉鎖DN15ビブタップ。セルフクロージングカートリッジ、油圧制御、セルフクロージング、調整可能なフロー期間。恒久的にアクティブなときに安全スイッチをオフにするためのアンチブロッキングシステム2(ABS2)付き。予混合温水または冷水への接続用。高度に研磨された、クロムメッキされた真ちゅう製のハウジング。統合された流量コントローラーを備えたエアレーター3.0l/min。
    仕様
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    技術仕様
    • Unique ref2030049137
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)41
    • 奥行き(mm)152
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ