製品を公開する
F5 Hood hair dryer F5DR2003
F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 Hood hair dryer F5DR2003

    Google翻訳,
    壁取り付け用のF5フードヘアドライヤー、タッチフリーアクティベーション用のオプトエレクトロニック制御、統合イオンテクノロジー、ブラシレスおよびメンテナンスフリーのECモーター。オプションの双方向リモコンを使用して調整可能な恒久的な反射のためのセンサー範囲と安全スイッチオフ。熱可塑性材料でできており、ハウジングと取り付けはライトグレーで、乾燥用のくぼみはパールリンドウブルーで、熱風を均等に分配するための4つの通気口があります。動作電圧230VAC、50/60Hz総電力1300W暖房電力1200W保護システムIP23空気量190m3 / h = 53 l/s風速8m/s騒音レベル66db(A)寸法280 x 331 x 307 mm(W x H x D)
    仕様
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    技術仕様
    • 固有参照番号2030052324
    • 製品ファミリDryers
    • 製品グループHair dryers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)331
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)307
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 説明Hair driers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア