製品の公開
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Google翻訳”,
    F5フードヘアドライヤーの高さ調整、壁取り付け用、600 mm連続調整可能、定力ローリングバンドスプリング付き、陽極酸化アルミニウム製ガイドレール、厚さ4 mmのクリスタルミラー付き、完全に接着、カバー付き、破壊行為に強いケーブルチャネル、色シルバー/シグナルレッドのエンドキャップの組み合わせ。寸法250x1200 x 140 mm(W x H x D)
    仕様
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Signal red

    技術仕様
    • Unique ref2030052333
    • コレクションセットDryers
    • コレクションHeight adjusters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1210
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_36
    • Uniclass2015詳細Hair driers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ