ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
F5Eサーモスタットミキサーとシャワーヘッドの接続ノズルを備えた壁取り付け用のステンレス鋼製のサームシャワーパネル。電気的に制御され、温水と冷水に接続します。統合されたソレノイドバルブカートリッジ、サーモスタット、およびプログラム制御の熱消毒を実行するためのオプションのバイパスソレノイドバルブカートリッジ用のメカニズムを備えたシャワーバルブ。金属製のハンドル付きのサーモスタット、調整可能で回転防止の温度停止、手動による熱消毒のオプション。オールメタル構造、ハイポリッシュまたはクロームメッキの目に見えるパーツ。必要な追加のDN15フランケシャワーヘッド用の接続ノズルと、事前に取り付けられたフローレギュレーター9.0 l/min。隆起した機能面とプラスチックカバーキャップを備えたステンレス鋼製のハウジング。スタート/ストップ機能とクリーニングのための非アクティブ化を備えた制御電子機器を含むボタンセンサー。逆流防止装置とストレーナを備えたロック可能な水量制御付きの接続ホース。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシングと統計データの保存。オプションの双方向リモコンを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。フィッティングごとに6Vリチウム電池(CR-P2)を使用したバッテリー動作、プラグイン電源ユニット6.75 V / 12VDCまたはAQUA3000オープンシステムアクセサリを介した個別の電源。
ハウジングの寸法235x1160 x 90 mm(W x H x D)
シャワーヘッドとバッテリーコンパートメント(延長ケーブル付きのバッテリーまたはプラグイン電源ユニットを含む)は、別途注文してください。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
イギリス | カナダ | |||
イタリア | ||||
ウクライナ | ||||
エストニア | ||||
オーストリア | ||||
オランダ | ||||
クロアチア共和国 | ||||
スイス | ||||
スウェーデン | ||||
スペイン | ||||
スロバキア | ||||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
ドイツ | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。