製品の公開
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    Google翻訳”,
    AQUAJET-13〜23°の間で連続的に調整可能なプラスチックジェット面を備えたコンフォートシャワーヘッド、アンチライムスケールシステムおよび低エアロゾル形成。 DN 15接続ノズル、直径26 mm、高研磨クロムメッキ真ちゅうを備えたフランケシャワーパネルへの取り付け用。
    仕様
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    技術仕様
    • Unique ref2030054254
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShower heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)73
    • 幅(mm)94
    • 奥行き(mm)141
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ