製品の公開
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    Google翻訳”,
    AQUAJET-アンチライムスケールシステムと低エアロゾル形成を備えたプラスチックジェット面を備えたスリムなシャワーヘッド。 DN 15接続ノズル、直径26 mm、高研磨クロムメッキ真ちゅうを備えたフランケシャワーパネルへの取り付け用。
    仕様
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Spout projection 58.00 mm
      Surface material Chrome
      Adjustable tilt angle No
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL

    技術仕様
    • Unique ref2030054255
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShower heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ