製品の公開
F5S Therm stainless steel shower panel F5ST2020
F5S Therm stainless steel shower panel F5ST2020

    F5S Therm stainless steel shower panel F5ST2020

    Google翻訳”,

    DN15自動閉鎖サーモスタットミキサーとシャワーヘッド用の接続ノズルを備えた壁取り付け用のステンレス鋼製のF5Sサームシャワーパネル。温水および冷水への接続用の油圧制御。統合されたFRAMIC自動閉鎖カートリッジ、サーモスタット、および自動水衛生フラッシングを実行するための制御電子機器を備えたセンサーを含む組み立て済みの衛生ユニット、プログラム制御の熱消毒(追加のバイパスソレノイド作動フラッシュバルブカートリッジが必要)、および統計データの保存を備えたシャワーバルブ。 FRAMICセルフクロージングカートリッジ、メンテナンスが少なく、停滞がなく、セラミックディスクテクノロジー、セルフクロージング、媒体に依存しない設計により流量に依存しません。流れの持続時間の無段階調整。金属製のハンドル付きのサーモスタット、調整可能で回転防止の温度停止、手動による熱消毒のオプション。オールメタル構造、ハイポリッシュまたはクロームメッキの目に見えるパーツ。必要な追加のDN15フランケシャワーヘッド用の接続ノズルと、事前に取り付けられたフローレギュレーター9.0 l/min。隆起した機能面とプラスチックカバーキャップを備えたステンレス鋼製のハウジング。逆流防止装置とストレーナを備えたロック可能な水量制御付きの接続ホース。 24時間の一定間隔での活性化水衛生フラッシング。オプションの双方向リモコンを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。フィッティングごとに6Vリチウム電池(CR-P2)を使用するバッテリー動作用のオプションの衛生ユニット、またはプラグイン電源ユニット6.75 V / 12VDCを介した個別の電源。

    ハウジングの寸法235x1160 x 90 mm(W x H x D)

    シャワーヘッドとバッテリーコンパートメント(延長ケーブル付きのバッテリーまたはプラグイン電源ユニットを含む)は、別途注文してください。

    仕様
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Default automatic hygiene flushing      Fixed interval 24 hours
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    技術仕様
    • Unique ref2030055929
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ