製品の公開
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2027
F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2027

    F5S Therm MIRANIT shower panel F5ST2027

    Google翻訳”,

    DN15自動閉鎖サーモスタットミキサーとシャワーヘッド用の接続ノズルを備えた壁取り付け用の鉱物材料で作られたF5Sサーモシャワーパネル。温水および冷水への接続用の油圧制御。統合されたFRAMIC自動閉鎖カートリッジ、サーモスタット、および自動水衛生フラッシング用のオプションの水衛生ユニット用のメカニズム、プログラム制御の熱消毒(追加のバイパスソレノイド作動フラッシュバルブカートリッジが必要)、および統計データの保存を備えたシャワーバルブ。 FRAMICセルフクロージングカートリッジ、メンテナンスが少なく、停滞がなく、セラミックディスクテクノロジー、セルフクロージング、媒体に依存しない設計により流量に依存しません。流れの持続時間の無段階調整。金属製のハンドル付きのサーモスタット、調整可能で回転防止の温度停止、手動による熱消毒のオプション。オールメタル構造、ハイポリッシュまたはクロームメッキの目に見えるパーツ。必要な追加のDN15フランケシャワーヘッド用の接続ノズルと、事前に取り付けられたフローレギュレーター9.0 l/min。 MIRANIT樹脂結合鉱物材料で作られた隆起した機能表面を備えたハウジング。表面は無孔で滑らかで(80°Cまでの耐熱性)、アルパインホワイトカラー。逆流防止装置とストレーナを備えたロック可能な水量制御付きの接続ホース。

    ハウジングの寸法235x1160 x 100 mm(W x H x D)

    シャワーヘッドは別売りです。

    仕様
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    技術仕様
    • Unique ref2030056545
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ