製品の公開
F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024
F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024

    F5E Therm MIRANIT shower panel F5ET2024

    Google翻訳”,

    F5Eサーモスタットミキサーとシャワーヘッドの接続ノズルを備えた壁取り付け用の鉱物材料で作られたサームシャワーパネル。電気的に制御され、温水と冷水に接続します。統合されたソレノイドバルブカートリッジ、サーモスタット、およびプログラム制御の熱消毒を実行するためのオプションのバイパスソレノイドバルブカートリッジ用のメカニズムを備えたシャワーバルブ。金属製のハンドル付きのサーモスタット、調整可能で回転防止の温度停止、手動による熱消毒のオプション。
    オールメタル構造、ハイポリッシュまたはクロームメッキの目に見えるパーツ。必要な追加のDN15フランケシャワーヘッド用の接続ノズルと、事前に取り付けられたフローレギュレーター9.0 l/min。 MIRANIT樹脂結合鉱物材料で作られた隆起した機能表面を備えたハウジング。表面は無孔で滑らかで(80°Cまでの耐熱性)、アルパインホワイトカラー。スタート/ストップ機能とクリーニングのための非アクティブ化を備えた制御電子機器を含むボタンセンサー。逆流防止装置とストレーナを備えたロック可能な水量制御付きの接続ホース。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシングと統計データの保存。オプションの双方向リモコンを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。フィッティングごとに6Vリチウム電池(CR-P2)を使用したバッテリー動作、プラグイン電源ユニット6.75 V / 12VDCまたはAQUA3000オープンシステムアクセサリを介した個別の電源。

    ハウジングの寸法235x1160 x 100 mm(W x H x D)

    シャワーヘッドとバッテリーコンパートメント(延長ケーブル付きのバッテリーまたはプラグイン電源ユニットを含む)は、別途注文してください。

    仕様
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing  24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      30.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      via electronic module
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    技術仕様
    • Unique ref2030056563
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElectronic self closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ