製品の公開
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    Google翻訳”,
    F5E隠し取り付け、光電子制御用の小便器フラッシュバルブDN15。丸型センサー(直径55 mm)、統合制御電子機器、クリーニングの無効化、高研磨クロムメッキ真ちゅう、後部からねじ込み、ねじれ防止保護付き、ねじ固定付きソレノイドバルブG 1/2 B、電磁弁用延長ケーブルと電源用接続ケーブル、それぞれ長さ5m。最後の活性化から24時間後の活性化水衛生フラッシングと統計データの保存。オプションの双方向リモートコントロールを介したパラメータ設定と通信のオプション付き。フィッティングごとに6Vリチウム電池(CR-P2)を使用するバッテリー動作、または電源ユニット6.75 V / 12VDCまたはAQUA3000オープンシステムアクセサリを介した個別の電源のオプション。バッテリーまたは延長ケーブル付き電源ユニットを含むバッテリーコンパートメントは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • Type of mounting Concealed mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Synthetic
      Sound insulation No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    技術仕様
    • Unique ref2030062317
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)55
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ