製品の公開
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Google翻訳”,
    2つの洗面所に接続可能な壁掛け用継手ユニット。背面右側または左側から温水・冷水に接続可能。ステンレス製ハウジング(サテン仕上げ)には、接続ブロック(組み立て済み)、電気系統への電源供給用接続オプション、ステンレス製配管、吊り下げレール、取り付け用部材が付属。ハウジング寸法:1200 x 173 x 72 mm(幅 x 高さ x 奥行)、洗面所幅:600 mm
    仕様
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    技術仕様
    • Unique ref2030064892
    • コレクションセットTaps
    • コレクションFitting units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)173
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)72
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9.84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア