製品の公開
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Google翻訳”,
    10個の洗面所に接続可能な継手ユニット。2列のサニタリー設備に取り付け可能。ガイドパイプホルダーを介して下から温水および冷水に接続できます。ハウジングはステンレス製で、サテン仕上げ。接続ブロックは組み立て済み。電気系統への電源供給用接続オプションとステンレス製配管も用意されています。ハウジング寸法:3000 x 470 x 73 mm (幅 x 高さ x 奥行)​​、洗面所幅:600 mm
    仕様
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    技術仕様
    • Unique ref2030064969
    • コレクションセットTaps
    • コレクションFitting units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)73
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ